この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

インダストリアル ミニ I/O ピアシング ワイヤ結線付きケーブル プラグ タイプ 2

主な特長

  • 小型サイズ (省スペース化)
  • ワイヤ結線作業時間の短縮
  • 電線対電線接続が可能
  • 既存のリセプタクル (SMT、水平型、ストレート、THR) に嵌合可能
  • 誤嵌合を防止するキーイング インタフェース構造
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品  インダストリアル ミニ I/O

  • モジュラー コネクタのスタイル  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ポート マトリックス構成  1 x 1

  • 極数  8

  • コネクタのコンタクト密度 

  • 装着済みポジション数  8

信号特性

  • データ レート (Mb/s) 10, 100, 1000

ボディの特徴

  • シールド材質  銅合金

  • シールドのめっき材質  ニッケル

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • パネル マウント機能  なし

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  黄, 黒

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 性能カテゴリ  Cat 5e

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  ブリスタ パック

その他

  • フィールド サービス可能  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-IN291-M6641A

関連資料

データ シート/カタログ ページ