製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
モジュラ ジャック製品およびプラグ製品
インダストリアル ミニ I/O
-
モジュラー コネクタのスタイル
プラグ
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
8
-
ポート マトリックス構成
1 x 1
-
コネクタのコンタクト密度
高
-
装着済みポジション数
4
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの材料
PA 4T GF30
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
はい
実装の特徴
-
パッケージ数量
1, 60
-
実装方法
Carton