この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の P2X95-MK2 サービス絶縁ピアシング コネクタは、サービス接続向けに設計されています。 サービス絶縁ピアシング コネクタのブレードはスズめっきされた銅またはアルミニウム合金でできており、このブレードによってアルミニウムまたは銅のより線導体への接続を確立できます。コネクタのボディはプラスチックとファイバガラスで作られているため、環境への耐性が高いだけでなく、機械的特性も優れています。単一のトルク制御ナットが、コネクタの 2 つに分かれた部分を互いに引き寄せて結合します。このナットは、歯が絶縁被覆を貫通してより線導体に接触すると、せん断されます。

このコネクタは、取り付けやすさと機械的、電気的、環境的に優れた特性を併せ持っており、アルミニウムまたは銅のより線導体を確実に結線できます。

バー

主な特長

  • 広い適用範囲
  • 銅導体に適している
  • 防水性
  • 拘束式で柔軟性のあるエンド キャップ
  • 構成要素はすべて堅牢で、位置が固定されている
  • せん断ヘッドを備え、信頼性の高い締め付けトルクを保証
  • 使用温度: -55°C ~ +55°C
  • 設置温度: -20°C ~ +55°C
  • 無負荷であれば通電状態の主線に取り付け可能
バー

絶縁ピアシング コネクタ

当社のすべての絶縁ピアシング コネクタは、欧州規格 HD 626 に準拠して製造されたほとんどの種類のケーブルに適合するように設計・試験されています。ケーブルの絶縁材が XLPE、PE、PVC のいずれであるかは問いません。これらの製品は、NFC 33 020、ANSI C119.5、欧州規格 EN 50483-4 などの国際規格に準拠して試験が行われています。

これらの規格には、次のような、きわめて過酷な環境下での動作の信頼性を検証するための試験が含まれています。

  • –20°C ~ +50°C での設置を想定した設計
  • 主導体および分岐導体の機械的負荷の制約なし
  • せん断ヘッドの力が、各用途 (メイン、サービス、落雷) に必要な接触力に適応している
  • 30 cm 水槽で 6 kV までの電圧に耐える
  • 過負荷および負荷サイクル後も接触抵抗と温度が不変
  • 悪天候 (紫外線、湿度と温度のサイクル) への曝露後に金属球で 6 kV までの電圧に耐える
  • 塩水噴霧チャンバおよび高湿度 SO2 ガス チャンバ内での金属部品の耐腐食性の証明

設置プロセス

長期にわたる信頼性を念頭に置いた設計

       

設置前
設置前
設置中
設置中
設置後
設置後
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の P2X95 MK2 サービス絶縁ピアシング コネクタはどのような種類の導体に使用できますか?

A: P2X95 MK2 サービス絶縁ピアシング コネクタは、LV ABC (低電圧架空バンドル導体) とサービス ケーブルまたはメイン ケーブルを接続するために設計されています。この製品は、電力会社の送電線を私有地に引き込む場合に最適です。

 

Q: このサービス絶縁ピアシング コネクタの取り付けにはどのような工具が必要ですか?

A: このコネクタの取り付けに特別な工具は必要ありません。適切なサイズの六角ソケットが付いた標準のレンチだけで取り付けることができます。

 

Q: サービス絶縁ピアシング コネクタの取り付け中に適切な締め付けトルクが適用されているかどうかはどのようにしてわかりますか?

A: このコネクタにはせん断ボルト ヘッドが付いています。このせん断ボルト ヘッドは、推奨の締め付けトルクに達するとせん断されるように設計されています。この TE の技術により、最適な接触力が導体にかかって接続抵抗が最小限に抑えられます。

 

Q: このサービス絶縁ピアシング コネクタを取り付ける前にケーブルの絶縁被覆を除去する必要はありますか?

A: いいえ、このサービス絶縁ピアシング コネクタにはスズめっきされた銅またはアルミニウム合金のブレードが付いており、このブレードがケーブルの絶縁被覆を貫通して導体との間に信頼性の高い電気接触を確立します。

 

Q: このサービス絶縁ピアシング コネクタの露出した金属部に触れることで感電死する危険はありますか?

A: いいえ、このコネクタは、取り付け中および取り付け後に、露出したどの金属部にも電位が到達しないように特別に設計されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 被覆貫通型コネクタ製品タイプ  絶縁ピアシング コネクタ

  • 据え付け技術  両側ともピアシング

  • ピアシング ブレード ベースの材質  アルミニウム合金, 錫メッキ銅

構成の特徴

  • ボルト数  1

電気的特性

  • 定格電流 (A) 100, 150

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

  • 負荷時の接続 (最大 90 A)  いいえ

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 108, 112, 118

機械的アタッチメント

  • せん断ヘッド制動トルク (Nm) 11

寸法

  • せん断ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 13

  • ワイヤ絶縁体の厚さ (最大) に適合  2 mm [ .079 in ]

  • 対応している導線の断面の許容範囲 - メイン (mm²) 16 – 95, 50 – 150

  • 対応している導線の断面の許容範囲 - タップ (mm²) 4 – 35, 6 – 35

使用条件

  • 設置温度範囲  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントのコネクタのタイプ  絶縁サービス ライン

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  架空

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  EN 50483-4, NFC 33 020

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  50

参照番号

  • TE用番号 CAT-IPC-P2X95-MK2

関連資料

データ シート/カタログ ページ