信頼性に優れた送電

架空送配電網は、あらゆる種類の極限の気象条件の下で、数千マイル・数千キロメートルにわたって何百万もの人々や企業に電力を供給するために不可欠です。架空送配電網の接続と外部の脅威からの保護については、当社にお任せください。当社は 65 年以上にわたって電力会社をサポートしています。ソリューションもしくは新しい技術をもたらすことで、電力の持続性を確保し、予期せぬ停電のリスクを最小限に抑えてきました。当社のソリューションは、過酷な環境への耐性が現場で実証されています。ソリューションが当社製品にない場合は、要件に合わせてカスタマイズできます。

100

地球上での雷の発生頻度

$18B

小動物に起因する停電による損失額

25%

配電システムでの火災のうち、適切な技術対策によって防ぐことができた火災の割合

お客様の課題: 故障の特定

何マイルもの架空送電線をモニタすることは、あらゆる配電網事業者の課題です。インフラの老朽化、異常気象現象、野生動物の害、導線の落下に起因する電力網の障害は、高故障電流による停電を引き起こす可能性があります。消費者への影響を最小限に抑えるため、これらの予期しない停電は直ちに解決する必要があります。しかし、多くの場合、故障の特定には時間と費用がかかります。

スマートグリッド ソリューション

当社は、近年買収したスマートグリッド システムのパイオニアとして定評ある Kries 社を通して、電力網全体の要所に容易に施工できる故障電流インジケータを提供しています。短絡が発生すると、IKI 架空 (IKI-OH) 故障インジケータから LED 光信号が送出されるため、電力網事業者は故障を簡単に特定・修理して電力網を復旧させることができます。また、通信バージョンの IKI-OH-Butler と IKI-OH-Radio を組み合わせると、遠隔地にある配電制御センターに報告することもできます。当社のソリューションは予期しない停電を効率的に減少させるため、電力網の信頼性と弾力性が向上します。

接続のワンストップ パートナー

送電から配電、都市のネットワークまで、TE は接続、絶縁、保護、監視、施工トレーニングに関するいくつものニーズにワンストップで対応します。当社の製品は「取り付けて放置」するだけの信頼性で世界中から支持されており、世界各地の電力会社と連携した数十年にわたる経験に基づいています。当社のラインナップには、Raychem ケーブル付属品、AMP コネクタ、Kries スマートグリッド システムなどの信頼できるブランドがあります。

架空送電線の景観

ポートフォリオの特長

架空送電線用の当社の製品と、それらが適合する場所の概要をご覧ください。

コンサルティング

TE の専門家と認定代理店のネットワークにより、あらゆる地域のお客様をサポートし、皆様が最適なソリューションを選定できるように支援します。

設計

TE の設計チームと協力することで、カスタム ソリューションを構築することが可能になります。当社の研究開発チームには長年にわたる経験と数千もの特許という強みがあり、それらを活用してお客様のニーズに応えます。

試験

TE の試験場では個別のソリューションを検証し、卓越した性能と信頼性を確保します。

トレーニング

お客様に合わせた特別な施工トレーニングをご用意できます。また、施工者、施工指導者、監督者を対象とした能力評価を実施します。

グレーのバー

野生動物および設備保護

停電と火災のリスクは、架空送電線にてリスクの高い製品を効果的に絶縁することで低減できます。当社はこれまでに世界中の配電線で数百万マイル・数百万キロメートルの裸電線を絶縁してきました。TE の鳥類カバー、ヒューズ カットアウト カバー、リクローザ カバー、配電カバーは、電柱に取り付けられた機器を、営巣・休憩中の鳥や暴風雨による偶発的・瞬間的接触から守ります。ほとんどの製品は通電機器に取り付けることができ、シームレスな一体型設計によって野生動物や植生による被害を完全に防ぎます。

当社の Raychem 製品ラインナップには、チューブ、テープ、シート、成形カバー、および障害物で構成されたシステムが含まれています。当社は、鳥類、小動物および天候によって引き起こされる停電に対して、費用対効果が高く設置が容易なソリューションを提供します。当社の送電線と導体カバーは、架空送電線を植生の衝突から保護し、森林火災を未然に防止します。

接続と取り付け

当社の AMPACT コネクタは、従来の圧縮コネクタやボルト止めコネクタが持つ物理的制約や電気的制約を克服するため、ウェッジ圧力技術を利用しています。当社の被覆貫通型コネクタには、適切なトルクが加えられたときに破損するせん断ヘッドが付いており、ケーブルを損傷することなく信頼性の高い電気的な接続を保証します。

碍子およびアレスタ

TE が提供する碍子およびサージアレスタのラインナップは幅広く、ポリマー製、磁器製、ハイブリッド製の碍子が含まれます。どれも現場の数多くの用途で、天候によって起きる停電から設備を保護している実績があります。

ケーブル付属品ソリューション

当社の Raychem 熱収縮および常温収縮端末処理材は、長期間の電気的ストレスにも対応します。TE の材料科学により、施工は容易であっても高い信頼性が維持されます。