この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ バックシェル製品タイプ  バックシェル

構成の特徴

  • 極数  34

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA 6

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  180

  • コネクタ形状との互換性  角形

寸法

  • 製品長さ (mm) 43.3, 46.5

  • 製品長さ (in) 1.7, 1.83

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 248, -40 – 257

その他

  • 入口のサイズ コード  19

参照番号

  • TE用番号 CAT-J12-SB10

関連資料
利用できるドキュメントはありません。