製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 列数 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| 2323768-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 8.9 mm | 1.5 mm | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| 2298173-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 8 | はい | 2 | バス バー対ワイヤ | - | - | グレー | バス バー | - | バス バー マウント | - | A | - | - |
| 1-2303812-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | はい | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.55 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| 1-2303813-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | 2 | 電線対電線 | 8.66 mm | 1.55 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PB-P031 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 電源 | バス バー マウント | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT04-12PD-BL13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT04-12PA-P004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-4P-B033 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.45 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| YDT04-08PA-P027000 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | バス バー対ワイヤ | 9.12 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 電源 | バス バー マウント | 12 V, 24 V, 79 V | A | - | - |
| DT04-3P-LE14 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | - | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-6P-CE09 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PD-CE01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT04-4P-CE04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.47 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PA-BL06 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-12PC-BL12 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT04-12PA-CL15 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-08PA-L022 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-08PA-CE04 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-08PA-CE09 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | - | 1.6 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-12PB-FL02 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT04-3P-P006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | 2 | 電線対電線 | 8.7 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-4P-E008 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.47 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PB-BL13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT04-2P-CE01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | はい | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-6P-E004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PA-P021 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 電源 | バス バー マウント | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-12PD-C015 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT04-12PA-EP04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-08PD-C015 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 茶 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 71 V | D | - | - |
| 2323768-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 8.9 mm | 1.5 mm | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| 2323768-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 8.9 mm | 1.5 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT04-08PA-E008 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | いいえ | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-4P-LE14 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 4 | はい | 2 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-3P-P004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | 2 | 電線対電線 | 8.7 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PA-CE09 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT04-48P-B016 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 48 | はい | 8 | 電線対電線 | 9.12 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PC-CL03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 12 | はい | 2 | 電線対パネル | 4.5 mm | 1.6 mm | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT04-12PB-P004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT04-12PC-BL13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT04-4P-LE13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.47 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-6P-CL10 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-2P-CE03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | はい | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-12PC-CE01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| 2303454-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 6 | はい | 3 | 電線対パネル | - | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | - | パネル マウント | - | - | - | - |
| DT04-3P-EP10 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | 2 | 電線対電線 | 8.7 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | - | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-4P-CE02 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 4 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.47 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-6P-CE02 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-6P-E003 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-6P-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 6 | はい | 3 | 電線対パネル | 9.1 mm | 1.6 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT04-6P-P004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |