製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 界面メッキ | 防水性 | 嵌合ピンの直径 | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 使用温度 (最大) | 使用温度範囲 |
---|
| 1060-16-1244 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0177 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | スズ (Sn) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1062-16-1244 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-14-1088 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-14-1088 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0644 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 2500062-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .517 – 1.3 mm² | 20 – 16 AWG | - | はい | 1.5 mm | - | - | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 2500062-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .823 – 2.08 mm² | 18 – 14 AWG | - | はい | 1.5 mm | - | - | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 2500060-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .823 – 2.08 mm² | 18 – 14 AWG | - | はい | 1.5 mm | - | - | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1062-14-0122 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1062-14-0144 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0144 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0988 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0688 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0144 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0722 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1062-16-0122 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1060-16-0622 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1062-16-1222 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1060-16-0677 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | スズ (Sn) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1060-16-1222 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1062-16-0688 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0722 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1060-14-0122 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1060-14-0144 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0677 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | スズ (Sn) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1060-16-0988 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0644 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | 金 (Au) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 2500060-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .517 – 1.3 mm² | 20 – 16 AWG | - | はい | 1.5 mm | - | - | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1062-16-0622 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |
| 1060-16-0122 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | ニッケル (Ni) | いいえ | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 125 °C |