この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ  TPA (ダブルロックプレート), 二次ロック

構成の特徴

  • 極数  4, 21

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 紫, 紫, 緑, 茶, 青, 黄

  • 一次製品の材料  PBT GF, ナイロン 6

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -30 – 100, -40 – 140, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 212, -40 – 248, -40 – 284, -40 – 221

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-J96-ULPA

関連資料
利用できるドキュメントはありません。