この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

低背型設計 SMT ミニチュア雌雄同型基板対基板コネクタは、 隣接する線形プリント基間に電力を供給するように設計されています。狭いスペースでの使用に最適で、吸着ピックアンドプレースに対応しているため自動化大量生産にも適しています。ご質問やサポートについては、TE 製品チームにお問い合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ, PCB マウント リセプタクル, PCB マウント雌雄同型コネクタ

  • 接続タイプ  基板対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 基板対基板接続による構成  コプラナー

  • スタッカブル  いいえ

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 水平

  • 極数  1, 2, 4, 6

  • 列数  1

電気的特性

  • 誘電耐電圧 (最大) (VAC) 300

  • 誘電耐電圧 (最大) (VDC) 300

  • 動作電圧 (VDC) 300

  • 動作電圧 (VAC) 300

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  2 – 6 µm [ 78.74 – 251 µin ]

  • 嵌合タブ厚 (mm) .3

  • 嵌合タブ厚 (in) .011, .012

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 3.81 – 7.62, 2 – 5

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 嵌合タブ幅  1.55 mm [ .061 in ]

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ブレード, リセプタクル, 雌雄同型

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .7 mm [ .028 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .3 mm [ .011 in ]

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  なし

  • PCB マウント アラインメント タイプ  なし, ペグ

  • 嵌合保持のタイプ  接触摩擦

  • PCB マウント リテンション  なし

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP

  • ピッチ (mm) 3, 4

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.57 mm [ .062 in ]

  • コネクタ長  5.9 mm [ .232 in ]

  • コネクタの高さ (in) .079

使用条件

  • ハウジングの温度定格 

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, 電源

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL 1977, UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  テープおよびリール

参照番号

  • TE用番号 CAT-K50-MH

関連資料

データ シート/カタログ ページ