製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント雌雄同型コネクタ
-
接続タイプ
基板対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
スタッカブル
いいえ
-
基板対基板接続による構成
コプラナー
-
PCB マウント向き
水平
-
極数
2, 4, 6
-
列数
1
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
嵌合タブ幅
1.55 mm [ .061 in ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
嵌合タブ厚
.3 mm [ .011 in ]
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
3.81 – 7.62
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子のタイプ
雌雄同型
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.7 mm [ .028 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.3 mm [ .011 in ]
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント タイプ
なし, ペグ
-
PCB マウント リテンション
なし
-
PCB マウント アラインメント
あり, なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
LCP
-
ピッチ (mm)
3, 4
-
ピッチ (in)
.118, .157
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]