この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

パネル ラベルは、高耐久性が必要とされる汎用用途向けに設計されています。 印字可能なポリエステル製のラベルには発泡接着剤が付いており、粗いざらつきのある表面や粉体塗装された表面に確実に接着します。代表的な用途には、インダストリアル コントロール パネル、データ ラック、開閉装置、汎用機器へのラベル付けなどがあります。

特長と利点

  • 産業用液体・潤滑油、溶剤に対する耐性
  • ざらつきのある表面や印刷された表面への優れた接着作用
  • 屋内・屋外用途向け
  • 熱転写印字可能
  • 高解像度グラフィックおよびバーコードの作成
  • 必要に応じたオンデマンド印刷

動作温度範囲

  •  -40°C+80°C
  • 100°Cの高温における1,000 時間 の耐熱性
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  電気キャビネットの識別

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 金属化銀

  • 一次製品の材料  ポリエステル

寸法

  • 製品幅 (mm) 27, 35, 36, 45, 50, 60, 90, 100

  • 製品幅 (in) 1.06, 1.37, 1.417, 1.77, 1.96, 2.36, 3.54, 3.93

  • 製品高さ (mm) 8, 15, 18, 25, 27, 28.5, 30, 45, 50

  • 製品高さ (in) .315, .59, .709, .984, 1.063, 1.122, 1.181, 1.77, 1.969

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 23.77, 24.13, 25, 26.46, 26.67, 27.84, 28.22, 28.57, 30.16

  • ラベル ロールの長さ (ft) 77.98, 79.16, 82.02, 86.81, 87.5, 91.33, 92.58, 93.73, 98.95

  • ラベルの仕上げ  マット, 光沢

  • ラベル厚 (Micron) 760

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  500, 750, 1000, 1250, 1500, 2500

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  圧縮性ポリオレフィン フォーム接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-L1126-P689

関連資料

データ シート/カタログ ページ