取り付け時間を短縮し、ラベリング コストを低減します。
コスト効率に優れた、商業的価値の高い、刻印ラベルに代わる、発泡体裏張り接着剤付きの高性能熱転写ラベルです。当社のパネル ラベルは、オンデマンド印刷に適しています。高解像度のグラフィックやバーコード付きのラベル作成に最適です。屋内および屋外での使用に適しており、UL969 マーキングおよびラベリング規格の耐久性仕様に適合します。白と銀色が用意されており、ご要望に応じてその他の色にも対応できます。すべての TE 製熱転写プリンタに対応しています。データ入力には TE WinTotal ソフトウェアを使用します。
特長
- 裏面に発泡性接着剤が付いた高性能熱転写ラベルであり、刻印ラベルの代替となるコスト効率の高い商業的に魅力的な選択肢です。
- 白と銀色が用意されており、ご要望に応じてその他の色にも対応できます。
- すべての TE 製熱転写プリンタで使用できます。
- データの入力には TE WinTotal ソフトウェアを使用します。
利点
- 刻印ラベルを使用する場合と比較して、製品コストおよび取り付けコストを大幅に節約できる可能性があります。
- ラベルの作成および取り付けプロセスからほこり、ゴミ、騒音を排除します。刻印ラベル サプライヤへの依存度を低減できる可能性があります。
- ラベルのデザインおよび作成プロセスを柔軟に調整できます。オンデマンド印刷に適しています。
- 高解像度のグラフィックやバーコードを作成し、印刷できます。屋内および屋外での使用に適しており、UL969 マーキングおよびラベリング仕様に適合します。
用途
- 制御パネル上、電気制御キャビネット内、または機器ラック内にあるスイッチやディスプレイの識別
- 機械のネーム プレート、産業機器の定格プレート、コネクタの識別
規格および仕様
パネル ラベルは、屋内および屋外用途において PGJI2 と PGJI8 の UL 認定を受けています。