製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
金属シェル
-
アセンブリ要件
未組み立てキット
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ キット
-
接続タイプ
ケーブル対パネル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
シェルのタイプ
前面金属シェル
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
30
-
動作電圧 (VAC)
30
-
EMI & RFI 保護および抑制のタイプ
シールド
ボディの特徴
-
一次製品色
自然色
-
シェル めっき材質
銅下地にニッケルめっき
-
シェルのベース材料
ブラス
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
PBT
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.2
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, ピン
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.03 – .35
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 32
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
UL