製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
予備配線
いいえ
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
総プラスチック, 金属シェル
-
アセンブリ要件
出荷時組み立て済み
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
シェルのタイプ
金属
構成の特徴
-
出荷時取り付け済みバックシェル
あり
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
A, D
-
極数
4, 5, 8
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
4, 5, 8
-
端子装着済み
Yes
ボディの特徴
-
環境保護
IP67
-
環境保護タイプ
密閉済み
-
一次製品色
金属化銀
-
製品重量
25 g [ .8832 oz ]
-
シェル めっき材質
ニッケル
-
シェルのベース材料
亜鉛合金
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
難燃性を備えた熱可塑性樹脂
-
密閉シール済み
はい
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2, 4
-
ジェンダーの変換
はい
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, ピン
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合保持のタイプ
ねじ山付き
-
極性コード
A, D
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
使用条件
-
IP ダスト シーリング レベル
6
-
IP 止水シーリング レベル
IP67
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles)
250
-
回路用途
Signal
-
シールド処理済み
いいえ