この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, コネクタ キット

  • アセンブリのタイプ  電気コネクタ

  • 予備配線  いいえ

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  総プラスチック

  • アセンブリ要件  出荷時組み立て済み, 未組み立てキット

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  プラグ, リセプタクル

構成の特徴

  • 極数  0

  • パワー極数  3, 0

  • シグナル極数  0

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 50

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

  • シェルのベース材料  プラスチック

端子の特徴

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット, ピン

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  19

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .8

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20 – 18

使用条件

  • IP ダスト シーリング レベル  6

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 250

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-M1-P489C

関連資料

データ シート/カタログ ページ