この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  67

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  ライトアングル

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 50

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, E, M

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 3, 10, 15, 30

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  金フラッシュめっき, 錫

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  .5 mm [ .02 in ]

  • ハウジングの材料  高耐熱熱可塑性樹脂

寸法

  • コネクタ幅  8.7 mm [ .343 in ]

  • コネクタ長  21.9 mm [ .862 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 3.2, 4.2

  • コネクタの高さ (in) .126, .165

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85, -40 – 80

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185, -40 – 176

動作/用途

  • 回路用途  電源

実装の特徴

  • 実装方法  テープおよびリール

参照番号

  • TE用番号 CAT-M2-C76264

関連資料
利用できるドキュメントはありません。