製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
防水性
はい
-
一次ロックの特徴
ロッキング ランス
-
リセプタクルのスタイル
180°
ボディの特徴
-
端子のシールのタイプ
単極ワイヤシール (SWS)
端子の特徴
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
通常の定格電流 (A)
20
-
電線と端子の結線部のめっき材料
銀
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
1.2mm
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
嵌合タブ幅
1.2 mm [ .047 in ]
-
嵌合タブ厚 (mm)
.6
-
嵌合タブ厚 (in)
.023, .024
-
界面メッキ
銀 (Ag)
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
2.7 mm [ .106 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18 – 17, 20, 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.35, .5, .75 – 1
-
ワイヤ サイズ検索 (mm²)
.35, .5, .75, 1
-
ワイヤ サイズ検索 (AWG)
17, 18, 20, 22
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
使用温度 (最大) (°F)
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
使用温度範囲
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
その他
-
端子伝導性
0 ~ 24 A (低出力)
-
顧客の指定問い合わせ先
いいえ