この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

フレッティング腐食を防止する信頼性の高い容易な接続システムで、組み立て時間を短縮します。 TE の Micro-MaTch ケーブル アセンブリ製品は、厳しい振動条件下に信頼性の高い接続を提供します。当社の既製構成は、短いリード タイムで標準の長さをご用意できます。リードはすべて、出荷前に電気的試験済みです。柔軟な 7 本のより線により、アセンブリは容易です。 カスタム メイドの Micro-MaTch リード アセンブリは、4 ~ 20 極までの任意の極数で、どのような長さにもカスタマイズ可能なケーブル エンド アセンブリおよびデイジーチェーン アセンブリの両方が用意されています。

特長

  • 厳しい振動条件下に信頼性の高い接続を提供
  • 容易な接続システムで組み立て時間を短縮
  • -40°C ~ +105°C の広範な動作温度
  • 極数 4 ~ 20、長さ 7.5 ~ 20 cm (0.246 ~ 0.656 フィート) の標準製品を迅速に納入
  • ご要望に応じて長さのカスタマイズも可能

用途

  • 生産および原材料取り扱い機器
  • 制御ユニット
  • ロボットおよびモータ
  • セントラル ヒーティング ユニット
  • 車載ラジオ、ナビゲーション システム、ダッシュボード システム
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  業界標準

  • ケーブル アセンブリのタイプ  Micro-Match MOW - Micro-MaTch

  • ケーブルのスタイル  リボン ケーブル

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  Micro-Match MOW プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  Micro-MaTch プラグ

構成の特徴

  • 極数  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • 溝付きポジション  1

  • シグナル極数  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ボディの特徴

  • ケーブルの色  グレー

  • 均等化  いいえ

  • ケーブルの難燃性  UL 2651

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28

  • ワイヤ サイズ (mm²) 159.8 – 159.88

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • ハロゲンフリー  いいえ

その他

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .075, .15, .2

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) .246, .492, .656

参照番号

  • TE用番号 CAT-M5833-C1121A

関連資料

データ シート/カタログ ページ