製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント パドル ボード コネクタ
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板, ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
ワイヤ導入口の位置
トップ
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
リボン ケーブル
-
列数
2
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
100
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
動作電圧 (VAC)
100
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
電線と端子の結線部のめっき厚
1 µm [ 39.37 µin ]
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ
マット
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.5
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.4 mm [ .015 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.5 mm [ .02 in ]
-
結線ポストとテールの長さ
3.2 mm [ .125 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
キンク付きはんだテール
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
PCB マウント リテンション
あり
ハウジングの特徴
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの材料
PBT GF
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
.8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
コネクタ長 (mm)
8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34
-
コネクタ長 (in)
.339, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28
-
コネクタの高さ
5.1 mm [ .2 in ]
-
列間スペーシング
2 mm [ .059 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .09
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
動作/用途
-
はんだプロセス機能
ボード スタンドオフ
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
UL E28476
実装の特徴
-
パッケージ数量
250, 2500
-
実装方法
Box, Carton, Reel