この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • SAS コネクタのタイプ  Mini-SAS

  • SAS コネクタ アクセサリのタイプ  シェル

構成の特徴

  • キーイング タイプ  2

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2, 2.8

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .079, .11

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  リテンション用リード

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ, ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  150

参照番号

  • TE用番号 CAT-M6907-AC229

関連資料
利用できるドキュメントはありません。