この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • シェル  あり, なし

  • SAS コネクタのタイプ  Mini-SAS

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • SAS コネクタ アクセサリのタイプ  シェル, シールド

構成の特徴

  • キーイング タイプ  2, ユニバーサル

  • 極数  26, 36

  • 列数  1, 2

  • ポート数  1

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2, 2.8, 3, 3.5

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .079, .11, .118, .138

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  リテンション用リード, 留め具ポスト

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP

  • ピッチ (mm) .8

  • ピッチ (in) .03, .031

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 5.35, 8.47

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .211, .333

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .211, .333

使用条件

  • 高温対応ハウジング  はい

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, Tray, Tube, テープおよびリール, パッケージ, ボックスおよびチューブ, ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  26, 30, 39, 96, 125, 200, 375, 400

参照番号

  • TE用番号 CAT-M6907-C76264

関連資料
利用できるドキュメントはありません。