この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • 接地オプション  PCB アース, なし

  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品  MRJ21

  • モジュラー コネクタのスタイル  ジャック

構成の特徴

  • ポート構成  単一ポート

  • ポート マトリックス構成  1 x 1

  • 極数  48

  • PCB アース タブの数  7

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • コネクタのコンタクト密度  標準

  • 装着済みポジション数  48

ボディの特徴

  • シールド材質  ブラス

  • モジュラ ジャックのラッチの向き  標準 - ラッチ ダウン

  • シールドのめっき材質  ニッケルにスズめっき

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3, 4.5

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .118, .177

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

  • 嵌合エントリの位置  サイド

  • ハウジングの色 

  • ピッチ  2.5 mm [ .098 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.6, 3.81

  • 基板厚 (推奨) (in) .063, .15

  • コネクタの高さ  13.56 mm [ .534 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 性能カテゴリ  Cat 5e

参照番号

  • TE用番号 CAT-M8704-C76264

関連資料
利用できるドキュメントはありません。