この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 加圧力 

  • アースの機能タイプ  信号アース接点

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ, PCB マウント リセプタクル

  • 接続タイプ  基板対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • パワー極数  0

  • 列数  19

  • シグナル極数  114

  • 基板対基板接続による構成  パラレル

  • キーイングおよび有極ポジションの位置  なし

  • 装着済みポジション数  114

  • スタッカブル  はい

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  60, 114, 320

  • 列数  6, 8

電気的特性

  • 誘電耐電圧 (最大) (VAC) 750

  • 動作電圧 (VAC) 250

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 10

ボディの特徴

  • 一次製品色  ベージュ, 自然色

端子の特徴

  • 嵌合タブ厚 (mm) .46

  • 嵌合タブ厚 (in) .017, .018

  • 端子のベース材質  りん青銅, ベリリウム銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .076, .76, 1.27

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 29.92, 30, 50

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 錫 - 銀 - 銅

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  マトリックス

  • 嵌合タブ幅  .43 mm [ .017 in ]

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  光沢

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント - はんだボール

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだボール

  • PCB マウント アラインメント タイプ  なし

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, セルフアライニング (調整不要), 分極タブ, 分極リブ, 極性付きスロット

  • PCB マウント リテンション  なし

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  2.36 mm [ .093 in ]

  • スタックの高さ (mm) 10, 12, 15, 17, 18

  • スタックの高さ (in) .393, .394, .472, .591, .669, .709

  • コネクタの高さ (mm) 5.75, 6, 7.75, 8, 9.15, 11, 14

  • コネクタの高さ (in) .226, .236, .305, .314, .36, .432, .55

  • 列間スペーシング  1.27 mm [ .05 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  カバーの着脱

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 業界標準  VITA 61

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  100, 230, 350, 450

  • 実装方法  Reel, テープおよびリール, ポケット テープ

参照番号

  • TE用番号 CAT-MEZALOK-HS-114

関連資料

データ シート/カタログ ページ