製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
ゲージ, 絶対
-
センサ パッケージ
O リング マウント
構成の特徴
-
電気接続
はんだパッド, コネクタ付きケーブル, リボン ケーブル
寸法
-
製品直径
18.97 mm [ .746 in ]
-
製品高さ
13.8 mm [ .54 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
.344
-
圧力 (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
使用温度範囲 (°C)
-20 – 70, -40 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-4 – 158, -40 – 257
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
3X
-
出力信号のタイプ
100mV
その他
-
センサ オプション
チューブなし, ベント チューブ
-
非線形性 ± (%)
.1