製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
ゲージ, 絶対
-
センサ パッケージ
O リング マウント, ねじ山付きプロセス フィッティング
構成の特徴
-
電気接続
はんだパッド, コネクタ付きケーブル, リボン ケーブル
寸法
-
製品直径
19 mm [ .748 in ]
-
製品高さ
6.48 mm [ .25 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
.068, .344, 1.03, 2.06, 3.44, 6.89, 20.68, 34.47
-
圧力 (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 85, -40 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 185, -40 – 257
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
10X FS, 3X
-
出力信号のタイプ
100mV
その他
-
センサ オプション
チューブなし, ベント チューブ
-
非線形性 ± (%)
.1, .2, .3
-
ポート フィッティング
1/4 18 NPT, 1/8-27 NPT, なし, 溶接可能 (ねじ山なし)