この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

85 Constant Voltage には、溶接可能なパッケージ タイプと、各種のねじ込みフィッティング (1/4NPT・1/8NPT・1/4BSP・カスタム プロセス フィッティングなど) が付いたものがあります。 85 Constant Voltageは、腐食媒体との適合性が求められる OEM用途向けに設計されています。このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。温度補償およびオフセット補正用のレーザートリミング抵抗器を含むセラミック基板がパッケージに接着されています。

85 のさまざまな特徴の詳細については、85 Uncompensated および 85 Compensated のデータシートを参照してください。

特長

  • 316L SS 圧力センサ 
  • スモール プロファイル 
  • 0 ~ 100 mV 出力     
  • 絶対およびゲージ 
  • 温度補償 
  • 溶接可能およびねじ込みプロセス フィッティング
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度
  • 最大 ±0.1% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 絶対

  • センサ パッケージ  ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ付きケーブル, リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10

寸法

  • 製品直径  15.85 mm [ .624 in ]

  • 製品高さ  9.3 mm [ .366 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.03

  • 圧力 (psi) 5, 15, 30, 50, 100, 300

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  100mV

その他

  • センサ オプション  チューブなし

  • 非線形性 ± (%) .1, .2

  • ポート フィッティング  1/4-19 BSP (3/4 六角), 1/8-27 NPT (5/8 六角), 溶接可能 (5/16-32 UNEF-3A ねじ山), 溶接可能 (ねじ山なし)

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0013

関連資料

データ シート/カタログ ページ