この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

85 真空非補償型圧力センサは、溶接可能なパッケージ タイプと、各種のねじ込みフィッティング (1/4NPT・1/8NPT・1/4BSP・その他のカスタム プロセス フィッティングなど) が付いたものが用意されています。 85 非補償型センサは、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途向けに設計されています。このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。 

特長

  • 溶接可能およびねじ込みプロセス フィッティング
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度
  • ±0.1% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 絶対

  • センサ パッケージ  ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  ワイヤ リード

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

寸法

  • 製品直径  15.85 mm [ .624 in ]

  • 製品高さ  9.3 mm [ .366 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  100mV

その他

  • 非線形性 ± (%) .1

  • ポート フィッティング  溶接可能 (5/16-32 UNEF-3A ねじ山)

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0015

関連資料

データ シート/カタログ ページ