製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ, アナログ圧力センサ モジュール
-
圧力のタイプ
ゲージ
-
センサ パッケージ
O リング マウント
構成の特徴
-
電気接続
6" リボン ケーブル, コネクタ付きケーブル
電気的特性
-
供給電流 (mA)
1.5
-
供給電圧範囲 (V)
5
寸法
-
製品直径
15.82 mm [ .622 in ]
-
製品高さ (mm)
9.3, 11.4
-
製品高さ (in)
.366, .448
使用条件
-
総合誤差バンド ± (%)
3
-
圧力 (bar)
2.06
-
圧力 (psi)
5, 15, 30
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125, -20 – 85
-
使用温度範囲 (°F)
-4 – 185, -40 – 257
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
3X
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V, 100mV
その他
-
センサ オプション
チューブなし, ベント チューブ
-
非線形性 ± (%)
.1