この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この 14 ビット デジタル出力圧力センサは I2C および SPI インタフェース プロトコルをサポートしており、3.3 または 5.0 Vdc 供給電圧が用意されています。また O リングを取り付けられるよう設計されています。  このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。86BSD は、高性能の低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC は温度補償およびオフセット補正に使用され、10 ~ 90% または 5 ~ 95% のデジタル出力を提供します。 

特長

  • O リング シール付きステンレス鋼
  • 圧力/温度の読み取り
  • デジタル出力
  • ASIC キャリブレーション済み
  • 絶対、ゲージ
  • ケーブル/コネクタ オプション
  • 低電力オプション
  • 直径 16mm のダイアフラム 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ付きケーブル, リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5, 3

  • 供給電圧範囲 (V) 3.3, 5

寸法

  • 製品直径  15.82 mm [ .622 in ]

  • 製品高さ  9.3 mm [ .366 in ]

使用条件

  • 総合誤差バンド ± (%) 1

  • 圧力 (bar) 20.68

  • 圧力 (psi) 30, 150, 300

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力インタフェース  I²C (0x28H), SPI

  • 圧力精度 ± (%) .25

  • 出力信号のタイプ  14 ビット ADC

その他

  • センサ オプション  なし, 低出力、チューブなし, 標準

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0037

関連資料

データ シート/カタログ ページ