この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力センサ

  • 圧力のタイプ  密閉ゲージ, 絶対

  • センサ パッケージ  ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能

電気的特性

  • 供給電流 (mA) .0125

  • 供給電圧範囲 (V) 3

寸法

  • 製品直径  9.04 mm [ .356 in ]

  • 製品高さ  7.5 mm [ .29 in ]

使用条件

  • 総合誤差バンド ± (%) 2

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  2X

  • 出力インタフェース  I²C

  • 圧力精度 ± (%) 3

  • 出力信号のタイプ  24 ビット ADC

その他

  • ポート フィッティング  1/4-18 NPT (5/8 六角), 1/4-19 BSP (3/4 六角), 溶接可能 (5/16-32 UNEF-3A ねじ山), 溶接可能 (ねじ山なし)

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0038

関連資料

データ シート/カタログ ページ