スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
ミリボルト、アナログ、デジタル圧力センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
154BSD は、スモール プロファイルで媒体互換性を備えたピエゾ抵抗素子のシリコン圧力センサであり、316L ステンレス鋼ハウジングにパッケージされています。 この 14 ビット デジタル出力圧力センサは、I2C および SPI インタフェース プロトコルと 3.3 または 5.0 Vdc の供給電圧をサポートしており、O リングを取り付けるように設計されています。このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。154BSD は、高性能の低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC は温度補償およびオフセット補正に使用され、10 ~ 90% または 5 ~ 95% のデジタル出力を提供します。ステンレス鋼フィッティングが付いた同類のセンサについては、85BSD デジタル出力圧力センサを参照してください。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。