この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

82VU 非補償型圧力センサは、標準の O リング マウント対応構成または 1/4 NPT、1/8 NPT、1/4 BSP などの各種ねじ式フィッティングの 2 種類が用意されています。 ご要望に応じてカスタムのフィッティングもご用意できます。製品は、小型パッケージに組み込める直径 19 mm の低背型で、さまざまな液体と気体に適合する 316L ステンレス鋼接液面材料が使われています。 この圧力センサは、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途向けに設計されています。センシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。

特長

  • O リング マウント/ねじ式プロセス フィッティング
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度
  • 最大 ±0.1% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性

用途

  • 医療機器
  • プロセス制御
  • 淡水および廃水測定
  • 不完全真空ガス測定
  • 圧力トランスミッタ
  • タンク水位システム (RV および インダストリアル)
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ