この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

キャリブレーション済み、かつ温度補償済みで、リニアライズされたセンサであり、非常に高度な総合精度を実現します。 ステンレス鋼構造により、腐食性の液体や気体に対しても卓越した媒体適合性を誇ります。 実装オプションは、溶接リング付きのダイアフラム バージョン、G 1/8 および 1/4 NPT ねじ込み式圧力ポートを備えたハウジングのものが用意されています。 すべての SSI 圧力センサは、お客様固有の要件に従って変更可能です。 

製品の特長

  • 200 mbar ~ 35 bar、3 ~ 500 Psi の絶対圧力、ゲージ圧力、または真空圧力 (ご要望に応じてカスタム圧力範囲に対応)
  • 増幅アナログ出力、I²C バス インタフェース (ご要望に応じて SPI インタフェースに対応)
  • 精密 ASIC 信号調整
  • キャリブレーション済み、温度補償済み
  • 堅牢なステンレス鋼構造による絶縁パッケージ
  • RoHS 準拠の品質管理システム

適用事例

  • 産業用途の測定機器
  • 産業用途の制御
  • 医療機器
  • 医療用装置
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  アナログ圧力センサ モジュール, デジタル圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント, ねじ山付きプロセス フィッティング

構成の特徴

  • 電気接続  AMPMODU

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 5

  • 供給電圧範囲 (V) 5

寸法

  • 製品直径  19 mm [ .748 in ]

  • 製品高さ  13 mm [ .511 in ]

使用条件

  • 総合誤差バンド ± (%) 1.5

  • 圧力 (bar) .7, 1, 2, 10, 20, 35

  • 圧力 (psi) 10.15, 14.5, 29, 145.03, 290, 507.63

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  2X

  • 出力インタフェース  I²C

その他

  • ポート フィッティング  G 1/8 HEX

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0045

関連資料

データ シート/カタログ ページ