スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
磁気センサ
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
KMT32B 磁気 AMR 角度センサでは、検知角度を 45 度とした 2 つのホイートストン ブリッジが平行に設置されています。 したがって、チップ (x-y 平面) と平行な面で回転する磁界によって、互いに独立した 2 つの正弦波出力信号が得られます。1 つは Cos(2a) 関数、もう 1 つは Sin(2a) 関数にそれぞれ追従するので、センサと磁界の方向とが成す角度を知ることができます (図 2 参照)。KMT32B 磁場センサは、通常磁場強度が H0 ≥ 25 kA/m (たとえば、Magnetfabrik Bonn のマグネット 67.044 から 5.2 mm の距離で、室温で発生) での高精度角度測定用途に適しています。精度を低下させた場合、KMT32B AMR 角度センサは H0 ≥ 14 kA/m の磁場強度で使用できます (室温。地磁場の影響を意識してください)。大半のマグネットは温度によって磁場強度が低下しますが、磁場方向は変化しません。
KMT32B 磁気 AMR 角度センサでは、検知角度を 45 度とした 2 つのホイートストン ブリッジが平行に設置されています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。