製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 使用温度範囲 | 列数 | コネクタ位置保証機構(CPA) | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合タブ幅 | 一次製品色 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード |
---|
| 1-1563759-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | はい | -40 – 140 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1563305-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | はい | - | 1 | はい | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | グレー | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | I |
| 1563689-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | はい | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | 15 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V | I |
| 6-2278090-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 5 | はい | -40 – 120 °C | 1 | はい | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | グレー | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | I |
| 1-1670730-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 140 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 黒 | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1897688-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | はい | - | 3 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 1823467-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | A |
| 1801176-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 150 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 3.33 mm | 1.5 mm | 黒 | 8 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1897726-2 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 10 | はい | - | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | - | Signal | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | - | - | - |
| 1823679-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 130 °C | 1 | いいえ | 端子上 | 電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 130 °C | 12 V, 24 V | 1 |
| 284953-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -25 – 85 °C | 3 | いいえ | 端子上 | 電線対パネル | 5 mm | .6 mm | 黒 | 11 A | Signal | パネル マウント | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C | 12 V, 24 V | - |
| 1-1564412-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 18 | はい | -40 – 140 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 黒 | 10 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1801175-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 150 °C | 1 | はい | 端子上 | 電線対電線 | 3.33 mm | 1.5 mm | 黒 | - | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1-1703639-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 140 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1418469-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 140 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.5 mm | 黒 | 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564414-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 140 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 黒 | 10 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564512-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | はい | -40 – 140 °C | 2 | いいえ | 端子上 | 電線対電線 | 4 mm | 1.6 mm | 黒 | 10 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 284858-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | いいえ | -25 – 105 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | 黒 | 14 A, 20 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 105 °C | 24 V | A |