この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  丸型, 角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, ロッキング ランス, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  2, 0

  • 極数  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12, 14, 16, 24, 60

  • Voltage Class  12V Ready, 24V Ready, 48V Ready

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 14, 16, 24, 25, 42, 48, 60

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

  • 一次製品色  グレー, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, I, ニュートラル

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子サイズ  1.5K, 2.8K, 2.8mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.5, 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .059, .11

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 18, 20, 30, 34, 35, 40

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 分極リブ, 極性

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF10, PBT GF30

  • ピッチ (mm) 4, 5, 5.5, 6

  • ピッチ (in) .157, .196, .197, .217, .23, .236, .24

寸法

  • 製品幅 (mm) 18.5, 20.1, 24, 25.7, 26.8, 27, 31.25, 31.5, 31.75, 33, 38, 48.1, 48.5

  • 製品幅 (mm) 18.5, 20.1, 24, 25.7, 26.8, 27, 31.25, 31.5, 31.75, 33, 38, 48.1, 48.5

  • 製品幅 (in) .728, .791, .945, 1.012, 1.055, 1.063, 1.23, 1.24, 1.25, 1.299, 1.49, 1.894, 1.9

  • 製品長さ (mm) 22.6, 23.6, 25, 26.4, 27.6, 29.1, 33.4, 33.8, 36, 36.8, 37, 37.8, 40.6, 43, 43.8, 44, 54.1, 58, 67.2

  • コネクタの高さ (mm) 13.9, 16.6, 17.6, 19, 21.4, 22.7, 26, 27, 29.7, 29.8, 31.25, 31.85, 33, 39.26, 48.1

  • コネクタの高さ (mm) 13.9, 16.6, 17.6, 19, 21.4, 22.7, 26, 27, 29.7, 29.8, 31.25, 31.85, 33, 39.26, 48.1

  • コネクタの高さ (in) .547, .654, .693, .748, .843, .894, 1.024, 1.062, 1.17, 1.173, 1.23, 1.254, 1.299, 1.546, 1.894

  • 列間スペーシング (mm) 3.2, 5, 5.5, 6, 6.45, 6.8, 7.25, 7.6, 7.7, 7.9, 8.6, 9, 9.5

  • 列間スペーシング (in) .126, .197, .217, .236, .24, .254, .268, .285, .299, .303, .311, .339, .354, .374

  • 製品長さ (mm) 22.6, 23.6, 25, 26.4, 27.6, 29.1, 33.4, 33.8, 36, 36.8, 37, 37.8, 40.6, 43, 43.8, 44, 54.1, 58, 67.2

  • 製品長さ (in) .89, .929, .984, 1.039, 1.087, 1.146, 1.315, 1.33, 1.417, 1.45, 1.457, 1.488, 1.598, 1.693, 1.724, 1.732, 2.13, 2.283, 2.646

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 311

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125, -40 – 130, -40 – 140, -30 – 100, -40 – 100, -40 – 155, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212, -40 – 311, -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0

  • IP 定格  IP67, IP69K, IPX7, IPX9K

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, Tray, コンテナ, バラ端子, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 50, 100, 230, 280, 300, 380, 500, 600, 700, 756, 1000

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-N10-RC4828

関連資料
利用できるドキュメントはありません。