製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リセプタクルのスタイル
180°
-
一次ロックの特徴
クリーン ボディ
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
端子のシールのタイプ
単極ワイヤシール (SWS)
端子の特徴
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
1.2mm
-
通常の定格電流 (A)
12
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
電線と端子の結線部のめっき材料
銀, 錫
-
端子のタイプ
タブ, リセプタクル
-
嵌合タブ幅
1.2 mm [ .047 in ]
-
界面メッキ
スズ (Sn), 銀 (Ag)
-
嵌合タブ厚
.6 mm [ .024 in ]
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.5
-
ワイヤ サイズ検索 (mm²)
.5
-
ワイヤ サイズ検索 (AWG)
20
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 125
-
使用温度 (最大) (°F)
212
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -40 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 257, -40 – 221