製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
オス端子用ハウジング
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
はい
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合, ロッキング ランス, 端子上
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
12, 14
-
動作電圧 (VAC)
12
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12, 14, 500
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度
180°
-
一次製品色
グレー, 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A, B
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ
-
端子サイズ
1.2mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
1.2
-
嵌合タブ幅 (in)
.04, .047
-
端子の定格電流 (最大) (A)
24, 25
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
端子位置保証
はい
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
ストレイン リリーフ
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT GF, PBT GF30
-
ピッチ (mm)
4
-
ピッチ (in)
.15, .157, .16
寸法
-
製品幅 (mm)
9.9, 14.95, 24.2, 44
-
製品幅 (in)
.389, .589, .95, 1.73, 1.732
-
コネクタの高さ (mm)
14.95, 16.25, 16.3, 17.05, 44
-
コネクタの高さ (in)
.58, .589, .64, .642, .671, 1.73, 1.732
-
製品長さ (mm)
14.8, 18.8, 24.2, 25.9, 28.2, 32.2, 40.2
-
製品長さ (in)
.58, .74, .95, .953, 1.02, 1.11, 1.268, 1.583
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C)
125, 130
-
使用温度 (最大) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125, -40 – 130
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 257, -40 – 266
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94HB
-
IP 定格
IPX9K
-
認証/規格製品に適合
USCAR-2
実装の特徴
-
実装方法
Box, パッケージ, ボックスおよびカートン
-
パッケージ数量
1, 500, 750, 1100, 1400, 1500
その他
-
サービス可能
いいえ, はい
-
コネクタ位置保証機構(CPA)
いいえ