この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 15, 24, 25, 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子サイズ  1.2mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .6, 1.2

  • 嵌合タブ幅 (in) .047, .05

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13, 15, 22, 25

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • ストレイン リリーフ  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA, PA 66 GF30, PA GF, PBT GF

  • ピッチ (mm) 4

  • ピッチ (in) .157, .16

寸法

  • 製品幅 (mm) 15, 17.5, 26.5, 29, 30

  • 製品幅 (mm) 15, 17.5, 26.5, 29, 30

  • 製品幅 (in) .591, .689, 1.043, 1.14, 1.18

  • 製品長さ (mm) 15, 19, 19.8, 23.8, 24.7, 26.5, 27.8, 28.7, 31.8, 40.7

  • コネクタの高さ (mm) 14.8, 15, 16.5, 23.05, 24.3, 30

  • コネクタの高さ (mm) 14.8, 15, 16.5, 23.05, 24.3, 30

  • コネクタの高さ (in) .582, .583, .591, .65, .907, .956, 1.18

  • 列間スペーシング  4 mm [ .157 in ]

  • 製品長さ (mm) 15, 19, 19.8, 23.8, 24.7, 26.5, 27.8, 28.7, 31.8, 40.7

  • 製品長さ (in) .59, .591, .748, .75, .779, .937, .972, 1.043, 1.09, 1.13, 1.25, 1.602

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130, -40 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302, -40 – 266

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IP6K9K, IPX4K, IPX9K

  • 認証/規格製品に適合  LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  1500, 2000

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-N14-RC4812

関連資料
利用できるドキュメントはありません。