製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リセプタクルのスタイル
180°
-
一次ロックの特徴
クリーン ボディ
-
防水性
いいえ
端子の特徴
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
1.2mm
-
通常の定格電流 (A)
3
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
電線と端子の結線部のめっき材料
銀, 錫
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5
-
嵌合タブ幅 (in)
.019, .02
-
界面メッキ
スズ (Sn), 銀 (Ag)
-
嵌合タブ厚 (mm)
.4
-
嵌合タブ厚 (in)
.015, .016
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
.95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 25, 24 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.22 – .35, .13 – .17
-
ワイヤ サイズ検索 (mm²)
.13, .15, .2, .25, .35
-
ワイヤ サイズ検索 (AWG)
22, 23, 24, 25, 26
-
タブの長さ (in)
.6
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 130, 170
-
使用温度 (最大) (°F)
212, 221, 266, 338
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 130, -40 – 105, -40 – 170
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -40 – 266, -40 – 338
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合
銅
-
自動化ガイドラインに適合
DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格に適合: 2024 年 6 月バージョンに準拠, KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドラインに適合: バージョン 5.0 に準拠 (2018 年 3 月)
その他
-
顧客の指定問い合わせ先
いいえ
-
端子伝導性
0 ~ 24 A (低出力)