製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リセプタクルのスタイル
180°
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合
-
防水性
いいえ
端子の特徴
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
.5mm
-
通常の定格電流 (A)
2
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5
-
嵌合タブ幅 (in)
.019, .02
-
界面メッキ
スズ (Sn)
-
嵌合タブ厚
.4 mm [ .016 in ]
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ, ワイヤ&ケーブル
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1.1 – 1.2 mm [ .043 – .05 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.1 – 1.2
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24, 26 – 24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.22, .13 – .22
-
タブの長さ (mm)
8.15, 8.75
-
タブの長さ (in)
.32, .344
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大)
130 °C [ 266 °F ]
-
使用温度範囲
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合
銅
-
自動化ガイドラインに適合
DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格に適合: 2024 年 6 月バージョンに準拠, KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドラインに適合: バージョン 5.0 に準拠 (2018 年 3 月)