この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  3, 4, 6, 8, 10, 12

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  .5mm

  • 嵌合タブ幅  .5 mm [ .02 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1.8 mm [ .07 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302, -40 – 221

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-N54-MRHS050

関連資料
利用できるドキュメントはありません。