この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグおよびリセプタクル, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  ワイヤ対コンポーネント, 電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  90°

  • 一次製品色 

  • コネクタおよびキーイング コード  A, AB

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  .5mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .05, .5

  • 嵌合タブ幅 (in) .019, .02, .2

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ

  • 嵌合調整のタイプ  1 キー, キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • 製品幅 (mm) 3.74, 4.94

  • 製品幅 (in) .147, .194

  • コネクタの高さ (mm) 4.67, 10.05

  • コネクタの高さ (in) .183, .395

  • 製品長さ (mm) 9.68, 10.05, 12.22, 13.49

  • 製品長さ (in) .38, .395, .481, .531

使用条件

  • 使用温度 (最大)  130 °C [ 266 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Carton, バルク

  • パッケージ数量  7000, 8000, 14000

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-N54-PPRHU222

関連資料
利用できるドキュメントはありません。