この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ, ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  68

  • 列数  6

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, ダーク グレー, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子サイズ  .4mm, .64mm, 1.5mm, 2.8mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) .64, 1.5, 2.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .025, .059, .06, .11

  • 嵌合ピンの直径  .4 mm [ .016 in ]

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF

  • ピッチ (mm) 2.6, 3.59

  • ピッチ (in) .1, .11, .14

寸法

  • 製品幅 (mm) 46.08, 65.6

  • 製品幅 (in) 1.81, 2.58

  • コネクタの高さ (mm) 45, 53.3, 54.3

  • コネクタの高さ (in) 1.77, 2.09, 2.13

  • 列間スペーシング (mm) 3.33, 3.54, 5.52

  • 列間スペーシング (in) .13, .14, .21, .22

  • 製品長さ (mm) 61.2, 66.4

  • 製品長さ (in) 2.4, 2.41, 2.61

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電力、信号、および高速データ

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-N58-ATHA68

関連資料
利用できるドキュメントはありません。