製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
いいえ, はい
-
一次ロックの特徴
端子上
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
12, 60
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12, 24, 42, 60
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度
180°, 90°
-
一次製品色
黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ, リセプタクル
-
端子サイズ
4.8K, 5.8mm, 6.3mm
-
嵌合タブ幅 (mm)
5.8, 6.3
-
嵌合タブ幅 (in)
.228, .248
-
端子の定格電流 (最大) (A)
40
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
端子位置保証
いいえ
-
嵌合調整のタイプ
キー付き, 分極リブ, 極性
-
ストレイン リリーフ
なし, アクセサリ別に追加
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA GF, PBT GF30
-
ピッチ (mm)
4.5, 9
-
ピッチ (in)
.177, .354
寸法
-
製品幅 (mm)
24.5, 24.8, 25.7, 27, 50.6
-
製品幅 (in)
.965, .976, 1.012, 1.063, 1.992
-
コネクタの高さ (mm)
27, 31.25, 33.8, 50.3, 50.6
-
コネクタの高さ (in)
1.063, 1.23, 1.331, 1.984, 1.992
-
製品長さ (mm)
25.2, 28.4, 32.6, 44, 52.6, 67.2
-
製品長さ (in)
.992, 1.118, 1.283, 1.732, 2.071, 2.646
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140
-
使用温度 (最大) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 284
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 140, -40 – 120
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 284, -40 – 248
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
IP 定格
IP67
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Box, Carton
-
パッケージ数量
150, 180, 200, 230, 320, 380
その他
-
サービス可能
はい
-
コネクタ位置保証機構(CPA)
いいえ