この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  丸型, 角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1, 2

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 28

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 28

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子サイズ  9.5mm

  • 嵌合タブ幅  9.5 mm [ .374 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 78

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  極性, 極性付きスロット

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF13, PA 66 GF15, PA GF

  • ピッチ (mm) 16.5

  • ピッチ (in) .649, .65

寸法

  • 製品幅 (mm) 26.1, 37.7, 38, 59

  • 製品幅 (in) 1.03, 1.48, 1.49, 2.322

  • コネクタの高さ (mm) 34.2, 59, 83.9, 84.8

  • コネクタの高さ (in) 1.346, 2.32, 3.3, 3.34

  • 製品長さ (mm) 30.5, 34, 56.9, 57.6

  • 製品長さ (in) 1.2, 1.378, 2.24, 2.27

使用条件

  • 使用温度 (最大)  130 °C [ 266 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IP67, IP69K

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, コンテナ

  • パッケージ数量  70, 200, 220

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-NB1-RA9548

関連資料
利用できるドキュメントはありません。