この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  5, 7, 10, 12, 15, 16

  • 列数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 14, 24, 60

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 42, 60

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

  • 一次製品色 

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子サイズ  1.5K, 1.5mm, 1.6mm, 2.8mm, 6.3mm, 9.5mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.5, 1.6, 2.8, 4.8, 6.3

  • 嵌合タブ幅 (in) .059, .06, .063, .11, .189, .248

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10, 11, 20, 30, 40

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 分極リブ, 極性付きスロット

  • ストレイン リリーフ  なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF, PBT GF, PBT GF30

  • ピッチ (mm) 4, 5, 6, 7.5

  • ピッチ (in) .157, .19, .197, .236, .295

寸法

  • 製品幅 (mm) 21.5, 25.7, 27, 32.6, 40.2, 48.1

  • 製品幅 (in) .85, 1.012, 1.063, 1.28, 1.58, 1.894

  • コネクタの高さ (mm) 24.6, 31.25, 32.2, 39.8, 48.1, 49.4

  • コネクタの高さ (in) .96, 1.23, 1.27, 1.567, 1.894, 1.94

  • 列間スペーシング (mm) 5.6, 6, 6.5, 6.8, 6.9, 7.5, 7.55, 7.6, 8.6, 9

  • 列間スペーシング (in) .22, .23, .256, .268, .272, .295, .297, .299, .339, .354

  • 製品長さ (mm) 35.4, 41.4, 42.5, 44, 45.8, 52.6, 54.1, 67.2

  • 製品長さ (in) 1.39, 1.63, 1.673, 1.732, 1.8, 2.071, 2.13, 2.646

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 105, 125, 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 221, 257, 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140, -40 – 105, -25 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -13 – 257, -40 – 284, -40 – 221

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP67, IPX9K

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, パッケージ

  • パッケージ数量  200, 230, 250, 300, 350, 380, 500

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-NB3-MRC48

関連資料
利用できるドキュメントはありません。