製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
キャビティ ブランク プラグ, キャビティ プラグ
ボディの特徴
-
一次製品色
白, 緑, 茶, 黒
-
一次製品の材料
PA, PA 66, PA GF, シリコン
寸法
-
キャビティ径 (mm)
3.6
-
キャビティ径 (in)
.14, .142
-
適合する絶縁直径範囲
3.9 mm [ .154 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 130, -40 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 257, -40 – 266
-
使用温度 (最大) (°C)
125, 130
-
使用温度 (最大) (°F)
257, 266
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Box
-
パッケージ数量
10048, 30000
その他
-
炭化水素に対する抵抗
不良
-
ショア A 硬度
50
-
潤滑剤を含む
いいえ, はい