この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  キャビティ ブランク プラグ, キャビティ プラグ

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 黒

  • 一次製品の材料  NBR, シリコン

寸法

  • キャビティ径  4 mm [ .157 in ]

  • 適合する絶縁直径範囲  4.7 mm [ .185 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • 使用温度 (最大)  130 °C [ 266 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  1000

その他

  • 炭化水素に対する抵抗  不良

  • ショア A 硬度  50, 60

  • 潤滑剤を含む  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-NC0--DCP400499

関連資料
利用できるドキュメントはありません。