この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  単線ワイヤシール (SWS)

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, ライト ブルー, 赤, 青, 黄

  • 一次製品の材料  シリコン, シリコン ゴム

寸法

  • キャビティ径 (mm) 1.8, 3.6, 4, 4.4, 6.45

  • キャビティ径 (in) .07, .142, .157, .173, .254

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.4, 1.9, 1.2 – 1.7, 2.1 – 2.9, 2.5 – 3.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .055, .074, .09 – .13, .047 – .067, .083 – .114

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257, -40 – 266

  • 使用温度 (最大) (°C) 125, 130

  • 使用温度 (最大) (°F) 257, 266

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  10000, 20000

その他

  • 炭化水素に対する抵抗  不良

  • ショア A 硬度  40, 50

  • 潤滑剤を含む  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-NC1-LPTS1228

関連資料
利用できるドキュメントはありません。